HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Hľadať

Spojovacie držiaky

Na sklade

Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
33 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Počet drážok Celková šírka Celková výška Kúpiť
1,5199 € - 1,5199 € 1305 Na sklade
3
0,1812 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
5
2,8028 € - 2,8028 € Požiadajte o dodací termin tu
2
0,2886 € - 0,2886 € 1000 Na sklade
4
4,267 € - 4,267 € 138 Na sklade
4
1,7709 € - 1,9661 € 7 Na sklade
3
0,2384 € - 0,2886 € Požiadajte o dodací termin tu
35.4 mm
20.0 mm
6.6 mm
0,608 € - 0,608 € 1000 Na sklade
2
2,761 € - 2,761 € 1800 Na sklade
6
0,1659 € - 0,1994 € Požiadajte o dodací termin tu
12
0,1108 € - 0,1336 € Požiadajte o dodací termin tu
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
3,0957 € - 3,0957 € Požiadajte o dodací termin tu
16
2,2311 € - 2,2311 € Požiadajte o dodací termin tu
6
2,5239 € - 2,5239 € Požiadajte o dodací termin tu
4
2,9562 € - 2,9562 € Požiadajte o dodací termin tu
2
2,2171 € - 2,761 € 7125 Na sklade
4
1,0207 € - 1,1573 € Požiadajte o dodací termin tu
3
2,8865 € - 2,8865 € Požiadajte o dodací termin tu
16
3,2909 € - 3,2909 € Požiadajte o dodací termin tu
16
1,6175 € - 1,6175 € 90 Na sklade
6
  • z/zo 2
Príchytka na optické vlákna 26.5 mm (L) Čierna

10312285

Cenové rozpätie
1,5199 € - 1,5199 €

Úroveň zásob
1305 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutím, samolepiace
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Množstvo v balení
    100
  • Počet drážok
    3
Príchytka na optické vlákna 25.2 mm (L) Prírodná

10111390

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Počet polôh
    9
  • Množstvo v balení
    1000
Príchytka na optické vlákna 26.5 mm (L) Zelená

10312773

Cenové rozpätie
2,8028 € - 2,8028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Množstvo v balení
    100
  • Počet drážok
    2
Príchytka na optické vlákna 22.0 mm (L) 4 Prírodná

10315996

Cenové rozpätie
0,2886 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Samolepiace a priskrutkovaním
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Počet polôh
    4
  • Množstvo v balení
    1000
Príchytka na optické vlákna Prírodná 32.0 mm (L) 12

10316092

Cenové rozpätie
4,267 € - 4,267 €

Úroveň zásob
138 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Skrutkovacie, samolepiace
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Počet polôh
    12
  • Množstvo v balení
    50
Príchytka na optické vlákna 35.4 mm (L) 6 Prírodná

10316122

Cenové rozpätie
1,9661 € - 1,7709 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Samolepiace a priskrutkovaním
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Počet polôh
    6
  • Množstvo v balení
    10
Príchytka na optické vlákna 35.4 mm (L) Prírodná

10111833

Cenové rozpätie
0,2886 € - 0,2384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Celková výška
    6.6 mm
  • Celková dĺžka
    35.4 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
Príchytka na optické vlákna 12.7 mm (L) 2 Prírodná

10315989

Cenové rozpätie
0,608 € - 0,608 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Samolepiace a priskrutkovaním
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Počet polôh
    2
  • Množstvo v balení
    1000
Príchytka na optické vlákna 86.6 mm (L) 6 Čierna

10312810

Cenové rozpätie
2,761 € - 2,761 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutím, samolepiace
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Počet polôh
    6
  • Množstvo v balení
    100
Príchytka na optické vlákna 35.6 mm (L) 12 Čierna

10111796

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Počet polôh
    12
  • Množstvo v balení
    100
Príchytka na optické vlákna 37.3 mm (L) 6 Čierna

10111819

Cenové rozpätie
0,1336 € - 0,1108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková výška
    6.2 mm
  • Celková dĺžka
    37.3 mm
  • Celková šírka
    26.2 mm
Príchytka na optické vlákna 73.1 mm (L) Čierna

10312315

Cenové rozpätie
3,0957 € - 3,0957 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutím, samolepiace
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Množstvo v balení
    100
  • Počet drážok
    16
Príchytka na optické vlákna 86.6 mm (L) 6 Čierna

10312834

Cenové rozpätie
2,2311 € - 2,2311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Počet polôh
    6
  • Množstvo v balení
    100
Príchytka na optické vlákna 86.6 mm (L) 4 Čierna

10312827

Cenové rozpätie
2,5239 € - 2,5239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutím, samolepiace
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Počet polôh
    4
  • Množstvo v balení
    100
Príchytka na optické vlákna 26.5 mm (L) Žltá

10312780

Cenové rozpätie
2,9562 € - 2,9562 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Spôsob montáže
    Samolepiace a priskrutkovaním
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Množstvo v balení
    100
  • Počet drážok
    2
Príchytka na optické vlákna Prírodná 32.0 mm (L) 12

10412473

Cenové rozpätie
2,761 € - 2,2171 €

Úroveň zásob
7125 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Skrutkovacie, samolepiace
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Počet polôh
    12
  • Množstvo v balení
    50
Príchytka na optické vlákna 35.4 mm (L) 6 Prírodná

10316108

Cenové rozpätie
1,1573 € - 1,0207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Počet polôh
    6
  • Množstvo v balení
    10
Príchytka na optické vlákna 73.1 mm (L) Čierna

10312322

Cenové rozpätie
2,8865 € - 2,8865 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Množstvo v balení
    100
  • Počet drážok
    16
Príchytka na optické vlákna 72.7 mm (L) Modrá

10312339

Cenové rozpätie
3,2909 € - 3,2909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutím, samolepiace
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Množstvo v balení
    100
  • Počet drážok
    16
Príchytka na optické vlákna 86.6 mm (L) 6 Čierna

10312841

Cenové rozpätie
1,6175 € - 1,6175 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Počet polôh
    6
  • Množstvo v balení
    100
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request