Menu Hľadať

Hadicové spony 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

Nový kód produktu:

10629253

Starý kód produktu:

494334

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 7,5002 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

375,01 €

50 x 7,5002 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 22.0 mm
D 52.0 - 55.0 mm
Spôsob montáže Nasunúť
Farba Natural
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7307291090

Produkt 494334 nahrádza:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Vnútorný priemer - 52 - 55 mm | 2.047 - 2.165 in ; Šírka - 22.0 mm | 0.866 in ;
Nový kód produktu: 10349144
Starý kód produktu: 1464085

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás