Menu Hľadať

Hadicové spony 17.0 mm 19.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 17.0 - 19.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nový kód produktu:

10456828

Starý kód produktu:

600480

80 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,2283 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

122,83 €

100 x 1,2283 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 18.0 mm
D 17.0 - 19.0 mm
Spôsob montáže Nasunúť
Farba Natural
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7307298090

Produkt 600480 nahrádza:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Vnútorný priemer - 17.0 - 19.0 mm | 0.669 - 0.748 in ; Šírka - 18.0 mm | 0.709 in ;
Nový kód produktu: 10350508
Starý kód produktu: 1475409

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás