Menu Hľadať

Hadicové spony 23.0 mm 25.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 23.0 - 25.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nový kód produktu:

10307953

Starý kód produktu:

600482

25 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,492 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

149,20 €

100 x 1,492 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 18.0 mm
D 23.0 - 25.0 mm
Spôsob montáže Nasunúť
Farba Natural
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7307298090

Produkt 600482 nahrádza:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Vnútorný priemer - 23 - 25 mm | 0.906 - 0.984 in ; Šírka - 18.0 mm | 0.709 in ; Nasunúť
Nový kód produktu: 10349250
Starý kód produktu: 1464098

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás