Menu Hľadať

Hadicové spony 26.0 mm 28.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 26.0 - 28.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nový kód produktu:

10307960

Starý kód produktu:

600483

38 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,5478 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

154,78 €

100 x 1,5478 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 18.0 mm
D 26.0 - 28.0 mm
Spôsob montáže Nasunúť
Farba Natural
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7307298090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás