Menu Hľadať

Hadicové spony 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 36.0 - 39.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nový kód produktu:

10456378

Starý kód produktu:

600486

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 1,8359 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

91,80 €

50 x 1,8359 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 20.0 mm
D 36.0 - 39.0 mm
Spôsob montáže Nasunúť
Farba Natural
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7307298090

Produkt 600486 nahrádza:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Vnútorný priemer - 36.0 - 39.0 mm | 1.417 - 1.535 in ; Šírka - 20.0 mm | 0.787 in ;
Nový kód produktu: 10350522
Starý kód produktu: 1475411

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás