Menu Hľadať

Hadicové spony 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 52.0 - 55.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nový kód produktu:

10308028

Starý kód produktu:

600490

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 2,8446 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

142,23 €

50 x 2,8446 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 22.0 mm
D 52.0 - 55.0 mm
Spôsob montáže Nasunúť
Farba Natural
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7307298090

Produkt 600490 nahrádza:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Vnútorný priemer - 52 - 55 mm | 2.047 - 2.165 in ; Šírka - 22.0 mm | 0.866 in ; Nasunúť
Nový kód produktu: 10349328
Starý kód produktu: 1464105

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás