Menu Hľadať

Hadicové spony 80.0 mm 85.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 80.0 - 85.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nový kód produktu:

10308073

Starý kód produktu:

600496

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 + 3,8904 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

97,26 €

25 x 3,8904 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 24.0 mm
D 80.0 - 85.0 mm
Spôsob montáže Nasunúť
Farba Natural
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7307298090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás