Menu Hľadať

Hadicové spony 98.0 mm 103.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 98.0 - 103.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nový kód produktu:

10554487

Starý kód produktu:

600499

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 + 4,4247 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

110,62 €

25 x 4,4247 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 24.0 mm
D 98.0 - 103.0 mm
Spôsob montáže Nasunúť
Farba Natural
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7307298090

Produkt 600499 nahrádza:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Vnútorný priemer - 98.0 - 103.0 mm | 3.858 - 4.055 in ; Šírka - 24.0 mm | 0.945 in ;
Nový kód produktu: 10350553
Starý kód produktu: 1475414

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás