Menu Hľadať

Spony hadicové - kovové - Robust

Na sklade

T-Bolt Hose Clamps are designed for fastening pipes and hoses at high pressures that demand a tight, leakproof seal and have sturdy construction with complete bushings. They also enable dependable handling in big diameter applications with considerable vibration.

They are long-lasting and resistant to corrosion and wear. The bridge, strong rings, and 3-point welds provide strength and security, while the elevated bolt head simplifies tightening. Ideal for industrial machines, off-road equipment, agricultural irrigation and machinery, and heavy duty vehicles.

  • Material: Stainless Steel
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR6122, SR6101

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
37 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 W Typ Kúpiť
1,6733 € - 1,6733 € 167 Na sklade
20.0 mm
49 Na sklade
22.0 mm
11,6294 € - 11,6294 € 17 Na sklade
24.0 mm
25 Na sklade
18.0 mm
2,9702 € - 2,9702 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
15 Na sklade
24.0 mm
38 Na sklade
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
4,603 € - 4,603 € 17 Na sklade
18.0 mm
4,603 € - 4,603 € 3 Na sklade
18.0 mm
5,9163 € - 5,9163 € 2 Na sklade
20.0 mm
7,4325 € - 7,4325 € 21 Na sklade
22.0 mm
11,2639 € - 11,2639 € 46 Na sklade
24.0 mm
80 Na sklade
18.0 mm
5,9163 € - 5,9163 € 52 Na sklade
20.0 mm
7,5002 € - 7,5002 € 50 Na sklade
22.0 mm
  • z/zo 2
Hadicové spony 29.0 mm 31.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10307977

Cenové rozpätie
1,6733 € - 1,6733 €

Úroveň zásob
167 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 44.0 mm 47.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308004


Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 83.0 mm 88.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10629246

Cenové rozpätie
11,6294 € - 11,6294 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307291090
Hadicové spony 23.0 mm 25.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10307953


Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 56.0 mm 59.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308035

Cenové rozpätie
2,9702 € - 2,9702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 47.0 mm 79.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308066


Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 26.0 mm 28.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10307960


Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 40.0 mm 43.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10307991


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 98.0 mm 103.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10554487


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10276136

Cenové rozpätie
4,603 € - 4,603 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307291090
Hadicové spony 17.0 mm 19.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10276129

Cenové rozpätie
4,603 € - 4,603 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307291090
Hadicové spony 32.0 mm 35.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276167

Cenové rozpätie
5,9163 € - 5,9163 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307291090
Hadicové spony 48.0 mm 51.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10276204

Cenové rozpätie
7,4325 € - 7,4325 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307291090
Hadicové spony 68.0 mm 73.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10276235

Cenové rozpätie
11,2639 € - 11,2639 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307291090
Hadicové spony 17.0 mm 19.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10456828


Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276174

Cenové rozpätie
5,9163 € - 5,9163 €

Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307291090
Hadicové spony 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10629253

Cenové rozpätie
7,5002 € - 7,5002 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307291090