Menu Hľadať

Viazacie pásky 4.8 mm 225.0 mm 59.0 mm PA Čierna

This double headed cable tie is designed to secure and separate two different bundles within your wiring application. Manufactured from black nylon.
Nový kód produktu:

10382035

Starý kód produktu:

468983

15 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,2286 €
1000 - 1999 0,2175 €
2000 + 0,205 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

22,86 €

100 x 0,2286 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Čierna
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Celková šírka 4.8 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Spôsob montáže Double Loop
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás