Menu Hľadať

Viazacie pásky 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Prírodná

‌Dvojitá hlava umožňuje dvojnásobné prevlečenie konca pásky vytvorením dvoch slučiek. ‌Ideálne pre pripojenie zväzkov k jednotke alebo upevnenie dvoch zväzkov dohromady.
Nový kód produktu:

10178256

Starý kód produktu:

WIT-DH-3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,2956 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

29,56 €

100 x 0,2956 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Celková šírka 4.8 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Spôsob montáže Double Loop
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás