Menu Hľadať

Sťahovacie pásky - na káble 15.0 mm 300.0 mm 110.0 mm PA66 Čierna

This cable tie is made of a strap in black silicone rubber, 50 shore A and latch pin made of black UL94 HB nylon 6/6. The cable has a maximum cables bundle of 110.00 mm or 345 mm perimeter. The strap is dotted of hole allowing additional latch pins that can be ordered under CS-113-6 code.
Nový kód produktu:

10005880

Starý kód produktu:

ES-1

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 3,9602 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

396,02 €

100 x 3,9602 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Čierna
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Typ gumová páska so západkou
Plný materiál Silikónová guma, polyamid 6.6
Štandardné UL
Štandardné RMS
Štandardné Shore
Celková šírka 15.0 mm
Commodity Code 3921190099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás