Menu Hľadať

Sťahovacie pásky - na káble 9.5 mm 100 ft UL94 HB Polyamid Čierna

This cable is made of black UL94 HB nylon 6/6. The strap is dotted with hole to accommodate a locking button to be ordered under LB-5
Nový kód produktu:

10023976

Starý kód produktu:

RNS-167

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 + 4,8108 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

144,32 €

30 x 4,8108 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Čierna
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Typ polyamidová páska
Dĺžka kotúča 30.0 m
Plný materiál Polyamid 6.6
Dĺžka pásu 30.5 m
Štandardné UL
Štandardné RMS
Celková šírka 9.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás