Menu Hľadať

Guličkové sťahovacie pásky 226.0 mm 63.0 mm PA Prírodná

This beaded cable tie has a teardrop shaped head and is manufactured from natural nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Nový kód produktu:

10378403

Starý kód produktu:

462682

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,205 €
1000 - 1999 0,1966 €
2000 + 0,1868 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

20,50 €

100 x 0,205 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar hlavy Slza
Maximálny priemer káblového zväzku 63.0 mm
Celková dĺžka 226.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás