Menu Hľadať

Guličkové sťahovacie pásky 280.0 mm 75.0 mm PA Čierna

This beaded cable tie has a spade shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Nový kód produktu:

10378458

Starý kód produktu:

462687

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,2523 €
1000 - 1999 0,2412 €
2000 + 0,2272 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

25,23 €

100 x 0,2523 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar hlavy Slza
Maximálny priemer káblového zväzku 75.0 mm
Celková dĺžka 280.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás