Menu Hľadať

Guličkové sťahovacie pásky 63.5 mm 14.3 mm PA Prírodná

This beaded cable tie allows for opening and closing as many times as needed for troubleshooting and repairs. The beaded design prevents slipping from pulling forces.
Nový kód produktu:

10150078

Starý kód produktu:

BT-2-01-NT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0532 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

53,20 €

1000 x 0,0532 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar hlavy Slza
Maximálny priemer káblového zväzku 14.3 mm
Celková dĺžka 63.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás