Menu Hľadať

Guličkové sťahovacie pásky 127.0 mm 31.8 mm PP Modrá

This beaded cable tie allows for opening and closing as many times as needed for troubleshooting and repairs. The beaded design prevents slipping from pulling forces.
Nový kód produktu:

10150207

Starý kód produktu:

BT-5-10-BL

2900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0638 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

63,80 €

1000 x 0,0638 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Modrá
Tvar hlavy Slza
Maximálny priemer káblového zväzku 31.8 mm
Celková dĺžka 127.0 mm
Plný materiál Polypropylén
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás