Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 75.0 mm 31.0 mm Žltá Polyetylén LD

Táto krytka na potrubie chráni konce rúr so závitom NPT alebo bez závitu. Navrhnutá tak, aby obopla vonkajší priemer potrubia a zároveň zabránila vniknutiu cudzích materiálov do potrubia počas skladovania alebo prepravy.
Nový kód produktu:

10085738

Starý kód produktu:

12618

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 - 149 1,9181 €
150 + 0,8464 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

28,77 €

15 x 1,9181 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 75.0 mm
H 31.0 mm
Vetrací otvor Nie
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás