Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 88.9 mm 36.0 mm Žltá Polyetylén LD

Táto krytka na potrubie chráni konce rúr so závitom NPT alebo bez závitu. Navrhnutá tak, aby obopla vonkajší priemer potrubia a zároveň zabránila vniknutiu cudzích materiálov do potrubia počas skladovania alebo prepravy.
Nový kód produktu:

10093382

Starý kód produktu:

199481

350 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
18 - 179 1,9121 €
180 + 0,7223 €
Množstvo v balení: 180

Objednávka v násobkoch 18

Celková cena:

34,42 €

18 x 1,9121 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 88.9 mm
H 36.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 80, ANSI 3
Vetrací otvor Áno
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Normy DIN 80, ANSI 3
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás