Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 114.3 mm 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 90 3½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nový kód produktu:

10093412

Starý kód produktu:

199484

804 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 2,7467 €
100 + 0,9134 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

27,47 €

10 x 2,7467 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 114.3 mm
H 40.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 100, ANSI 4
Vetrací otvor Nie
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ 2
Normy DIN 100, ANSI 4
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás