Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 127.0 mm 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 100 4”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nový kód produktu:

10093436

Starý kód produktu:

199486

190 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 2,9575 €
100 + 1,2606 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

29,58 €

10 x 2,9575 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 127.0 mm
H 40.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 115, ANSI 4-1/2
Vetrací otvor Nie
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ 2
Normy DIN 115, ANSI 4-1/2
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás