Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 139.7 mm 39.6 mm Žltá Polyetylén LD

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 115 4½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nový kód produktu:

10093443

Starý kód produktu:

199488

749 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
70 + 1,5757 €
Množstvo v balení: 70

Objednávka v násobkoch 70

Celková cena:

110,30 €

70 x 1,5757 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 139.7 mm
H 39.6 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 125, ANSI 5
Vetrací otvor Nie
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Normy DIN 125, ANSI 5
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás