Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 219.1 mm 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 200 8 in, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nový kód produktu:

10093498

Starý kód produktu:

199494

380 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 24 9,3707 €
25 + 3,9602 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

46,85 €

5 x 9,3707 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 219.1 mm
H 40.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 200, ANSI 8
Vetrací otvor Nie
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Normy DIN 200, ANSI 8
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás