Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 323.9 mm 50.0 mm Žltá Polyetylén LD

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 250 10”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nový kód produktu:

10093535

Starý kód produktu:

199498

178 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
18 + 5,9124 €
Množstvo v balení: 18

Objednávka v násobkoch 18

Celková cena:

106,42 €

18 x 5,9124 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 323.9 mm
H 50.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 300, ANSI 12
Vetrací otvor Nie
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ 2
Normy DIN 300, ANSI 12
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás