Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 17.2 mm 18.0 mm Prírodná Polyetylén LD

Štandardná ochranná krytka potrubia obopína vonkajší priemer potrubia a zabraňuje vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Rýchlo a jednoducho sa nasadzuje a odstraňuje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Má vnútorné rebrovanie pre bezpečné uchytenie. Prírodná, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20592974

Starý kód produktu:

20592974

15000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,091 €
5000 - 24999 0,065 €
25000 + 0,0585 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

45,50 €

500 x 0,091 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 17.2 mm
H 18.0 mm
Vetrací otvor Nie
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás