Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 29.0 mm 25.0 mm Prírodná Polyetylén LD

Štandardná ochranná krytka potrubia obopína vonkajší priemer potrubia a zabraňuje vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Rýchlo a jednoducho sa nasadzuje a odstraňuje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Má vnútorné rebrovanie pre bezpečné uchytenie. Prírodná, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20593117

Starý kód produktu:

20593117

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 - 3999 0,119 €
4000 - 19999 0,085 €
20000 + 0,0765 €
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

47,60 €

400 x 0,119 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 29.0 mm
H 25.0 mm
Vetrací otvor Nie
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás