Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 108.0 mm 38.6 mm Prírodná Polyetylén LD

Štandardná ochranná krytka potrubia obopína vonkajší priemer potrubia a zabraňuje vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Rýchlo a jednoducho sa nasadzuje a odstraňuje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Má vnútorné rebrovanie pre bezpečné uchytenie. Prírodná, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20593537

Starý kód produktu:

20593537

750 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 1,162 €
250 - 1249 0,83 €
1250 + 0,747 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

29,05 €

25 x 1,162 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 108.0 mm
H 38.6 mm
Vetrací otvor Nie
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás