Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 120.0 mm 39.0 mm Prírodná Polyetylén LD

Štandardná ochranná krytka potrubia obopína vonkajší priemer potrubia a zabraňuje vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Rýchlo a jednoducho sa nasadzuje a odstraňuje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Má vnútorné rebrovanie pre bezpečné uchytenie. Prírodná, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20593575

Starý kód produktu:

20593575

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 - 149 1,162 €
150 - 749 0,83 €
750 + 0,747 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

17,43 €

15 x 1,162 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 120.0 mm
H 39.0 mm
Vetrací otvor Nie
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás