Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 138.0 mm 32.5 mm Prírodná Polyetylén LD

Štandardná ochranná krytka potrubia obopína vonkajší priemer potrubia a zabraňuje vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Rýchlo a jednoducho sa nasadzuje a odstraňuje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Má vnútorné rebrovanie pre bezpečné uchytenie. Prírodná, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20593643

Starý kód produktu:

20593643

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 1,61 €
250 - 1249 1,15 €
1250 + 1,035 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

40,25 €

25 x 1,61 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 138.0 mm
H 32.5 mm
Vetrací otvor Nie
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás