Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 508.0 mm 67.5 mm Čierna Polyetylén LD

Štandardná ochranná krytka potrubia obopína vonkajší priemer potrubia a zabraňuje vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Rýchlo a jednoducho sa nasadzuje a odstraňuje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Má vnútorné rebrovanie pre bezpečné uchytenie. Čierna, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20594008

Starý kód produktu:

20594008

40 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 12,50 €
100 + 11,25 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

250,00 €

20 x 12,50 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 508.0 mm
H 67.5 mm
Vetrací otvor Nie
Farba Čierna
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás