Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 1981.2 mm 200.0 mm Čierna Polyetylén LD

Štandardná ochranná krytka potrubia obopína vonkajší priemer potrubia a zabraňuje vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Rýchlo a jednoducho sa nasadzuje a odstraňuje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Má vnútorné rebrovanie pre bezpečné uchytenie. Čierna, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20594190

Starý kód produktu:

20594190

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 286,948 €
5 + 258,2532 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

286,95 €

1 x 286,948 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 1981.2 mm
H 200.0 mm
Vetrací otvor Nie
Farba Čierna
Materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás