Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 1219.2 mm 200.0 mm Žltá Polyetylén LD

This pipe cap is made of yellow Flexible LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 1100 44”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nový kód produktu:

10230602

Starý kód produktu:

31725

34 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 239,5393 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

239,54 €

1 x 239,5393 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 1219.2 mm
H 200.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 1200, ANSI 48
Vetrací otvor Nie
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Normy DIN 1200, ANSI 48
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás