Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 111.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Nový kód produktu:

10372074

Starý kód produktu:

34167

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 4,6868 €
100 + 2,1749 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

46,87 €

10 x 4,6868 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 111.0 mm
H 40.0 mm
Vetrací otvor Nie
Farba Grey
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás