Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 1524.0 mm 220.0 mm Žltá Polyetylén LD

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Nový kód produktu:

10238943

Starý kód produktu:

34254

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 511,8622 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

511,86 €

1 x 511,8622 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 1524.0 mm
H 220.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 1500, ANSI 60
Vetrací otvor Nie
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ 2
Normy DIN 1500, ANSI 60
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás