Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 406.4 mm 60.5 mm Žltá Polyetylén LD

Injection Moulded Cap designed to grip over the external diameter of end pipes. It prevents the ingress of dirt, debris or dust during storage and shipping. It has a vent hole in the cap to allow airflow, which helps minimise pressure build-up inside the pipe. Yellow made from LDPE material.
Nový kód produktu:

10242681

Starý kód produktu:

43455

11 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 + 21,0422 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

526,06 €

25 x 21,0422 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 406.4 mm
H 60.5 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 400, ANSI 16
Vetrací otvor Áno
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ 2
Normy DIN 400, ANSI 16
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás