Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 508 mm 65.0 mm Žltá Polyetylén LD

Injection Moulded Cap designed to grip over the external diameter of end pipes. It prevents the ingress of dirt, debris or dust during storage and shipping. It has a vent hole in the cap to allow airflow, which helps minimise pressure build-up inside the pipe. Yellow made from LDPE material.
Nový kód produktu:

10242698

Starý kód produktu:

43457

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 19,8152 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

396,30 €

20 x 19,8152 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 508 mm
H 65.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 500, ANSI 20
Vetrací otvor Áno
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ 2
Normy DIN 500, ANSI 20
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás