Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 609.6 mm 67.0 mm Žltá Polyetylén LD

Injection Moulded Cap designed to grip over the external diameter of end pipes. It prevents the ingress of dirt, debris or dust during storage and shipping. It has a vent hole in the cap to allow airflow, which helps minimise pressure build-up inside the pipe. Yellow made from LDPE material.
Nový kód produktu:

10242704

Starý kód produktu:

43458

9 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 + 26,4527 €
Množstvo v balení: 15

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

396,79 €

15 x 26,4527 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 609.6 mm
H 67.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 600, ANSI 24
Vetrací otvor Áno
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Normy DIN 600, ANSI 24
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás