Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 21.3 mm 20.0 mm Žltá Polyetylén LD

Injection Moulded Cap designed to grip over the external diameter of end pipes. It prevents the ingress of dirt, debris or dust during storage and shipping. It has a vent hole in the cap to allow airflow, which helps minimise pressure build-up inside the pipe. Yellow made from LDPE material.
Nový kód produktu:

10102473

Starý kód produktu:

43558

1150 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,1894 €
2000 + 0,0913 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

37,88 €

200 x 0,1894 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 21.3 mm
H 20.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 15, ANSI 1/2
Vetrací otvor Áno
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Normy DIN 15, ANSI 1/2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás