Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 33.7 mm 30.0 mm Žltá Polyetylén LD

Táto krytka na potrubie chráni konce rúr so závitom NPT alebo bez závitu. Navrhnutá tak, aby obopla vonkajší priemer potrubia a zároveň zabránila vniknutiu cudzích materiálov do potrubia počas skladovania alebo prepravy.
Nový kód produktu:

10102497

Starý kód produktu:

43560

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
80 - 799 0,2377 €
800 + 0,1378 €
Množstvo v balení: 800

Objednávka v násobkoch 80

Celková cena:

19,02 €

80 x 0,2377 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 33.7 mm
H 30.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 25, ANSI 1
Vetrací otvor Áno
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Normy DIN 25, ANSI 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás