Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 457.2 mm 63.0 mm Žltá Polyetylén LD

An injection moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes. Prevents the ingress of foreign agents during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. Low cost but high quality. Internal ribs ensure a tight fit and release pressure build up.
Nový kód produktu:

10242780

Starý kód produktu:

43972

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 14,4744 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

289,49 €

20 x 14,4744 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 457.2 mm
H 63.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 450, ANSI 18
Vetrací otvor Nie
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Normy DIN 450, ANSI 18
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás