Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 508 mm 65.0 mm Žltá Polyetylén LD

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 450 18”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nový kód produktu:

10242797

Starý kód produktu:

43973

23 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 17,347 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

346,94 €

20 x 17,347 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 508 mm
H 65.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 500, ANSI 20
Vetrací otvor Nie
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ 2
Normy DIN 500, ANSI 20
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás