Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 50.8 mm 29.0 mm Čierna Polyetylén LD

Táto krytka na potrubie chráni konce rúr so závitom NPT alebo bez závitu. Navrhnutá tak, aby obopla vonkajší priemer potrubia a zároveň zabránila vniknutiu cudzích materiálov do potrubia počas skladovania alebo prepravy.
Nový kód produktu:

10103166

Starý kód produktu:

462576

404 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
600 + 0,3444 €
Množstvo v balení: 600

Objednávka v násobkoch 600

Celková cena:

206,64 €

600 x 0,3444 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 50.8 mm
H 29.0 mm
Vetrací otvor Nie
Farba Čierna
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás