Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 76.1 mm 37.0 mm Šedá PVC

This pipe cap is made of grey PVC and is ideal for traffic signal posts. The flexible PVC reduces the risk of cracking, avoiding corrosion to the post and allows an easy fit to tight measurements.
Nový kód produktu:

10103388

Starý kód produktu:

462819

273 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 2,7907 €
250 + 1,492 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

69,77 €

25 x 2,7907 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 76.1 mm
H 37.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) ANSI 2-1/2
Vetrací otvor Nie
Farba Grey
Materiál PVC
Typ 1
Normy ANSI 2-1/2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás