Menu Hľadať

Pánt vysaditeľný Pravé 64.0 mm 17.0 mm Tlakovo liaty zinok

Nový kód produktu:

20126407

Starý kód produktu:

699122001E

26 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 9,6671 €
50 + 6,9051 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

9,67 €

1 x 9,6671 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 64.0 mm
Celková šírka 17.0 mm
Priemer čapu 6.0 mm
Hrúbka 50.0 mm
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Spôsob montáže Závit
Smer montáže Pravé
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás