Menu Hľadať

Štandardné pánty kovové s čapom, nastaviteľné

Na sklade

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiál: Zamak, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Tlakovo liaty zinok, Zliatina zinku Farba: Čierna, Prírodná, Šedá, , Pochrómované Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Smer montáže Materiál Celková šírka Kúpiť
6,8076 € - 9,5306 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Čierna
Pravé
Zliatina zinku
70.0 mm
6,047 € - 8,4658 € Požiadajte o dodací termin tu
64.0 mm
Čierna
Pre ľavákov
Tlakovo liaty zinok
17.0 mm
6,9051 € - 9,6671 € 40 Na sklade
64.0 mm
Čierna
Pravé
Tlakovo liaty zinok
17.0 mm
8,0907 € - 11,327 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Čierna
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
75.0 mm
5,0046 € - 7,0065 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Natural
Pravé
Oceľ
75.0 mm
43,0468 € - 60,2654 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
Pochrómované
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
50.0 mm
39,1193 € - 60,8523 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
Pravé
Nehrdzavejúca oceľ
50.0 mm
6,6938 € - 10,4125 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Pochrómované
Pravé
Tlakovo liaty zinok
67.5 mm
4,8218 € - 7,5005 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Pochrómované
Pre ľavákov
Tlakovo liaty zinok
67.5 mm
  • z/zo 2
Pánt vysaditeľný Pravé 80.0 mm 70.0 mm Zliatina zinku

20123383

Cenové rozpätie
9,5306 € - 6,8076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    70.0 mm
  • Priemer čapu
    18.0 mm
  • Hrúbka
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Pánt vysaditeľný Pre ľavákov 64.0 mm 17.0 mm Tlakovo liaty zinok

20126391

Cenové rozpätie
8,4658 € - 6,047 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    64.0 mm
  • Celková šírka
    17.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Hrúbka
    32.5 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Pánt vysaditeľný Pravé 64.0 mm 17.0 mm Tlakovo liaty zinok

20126407

Cenové rozpätie
9,6671 € - 6,9051 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    64.0 mm
  • Celková šírka
    17.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Hrúbka
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Pánt vysaditeľný Pre ľavákov 100.0 mm 75.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20126490

Cenové rozpätie
11,327 € - 8,0907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    75.0 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pánt vysaditeľný Pravé 100.0 mm 75.0 mm Oceľ

20126506

Cenové rozpätie
7,0065 € - 5,0046 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    75.0 mm
  • Materiál tela
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Pánt vysaditeľný Pre ľavákov 60.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10100967

Cenové rozpätie
60,2654 € - 43,0468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Spojovacie matice
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Pánt vysaditeľný Pravé 60.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10100950

Cenové rozpätie
60,8523 € - 39,1193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Spojovacie matice
  • Smer montáže
    Pravé
Pánt vysaditeľný Pravé 85.0 mm 67.5 mm Tlakovo liaty zinok

20063702

Cenové rozpätie
10,4125 € - 6,6938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    85.0 mm
  • Celková šírka
    67.5 mm
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Spôsob montáže
    Zvar
  • Smer montáže
    Pravé
Pánt vysaditeľný Pre ľavákov 85.0 mm 67.5 mm Tlakovo liaty zinok

20063689

Cenové rozpätie
7,5005 € - 4,8218 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    85.0 mm
  • Celková šírka
    67.5 mm
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Spôsob montáže
    Zvar
  • Smer montáže
    Pre ľavákov