Menu Hľadať

Šesťhranná matica M5 8.0 mm PA Čierna

Táto šesťhranná matica je vyrobená z čierneho polyamidu. Používa sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje, aby matica bola elektricky, chemicky a tepelne odolná. Normy NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 a DIN 943 si pozrite len na usmernenie.
Nový kód produktu:

10041437

Starý kód produktu:

0030030001VR

1700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,1276 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

12,76 €

100 x 0,1276 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M5
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás