Menu Hľadať

Šesťhranná matica M8 13.0 mm PVDF Prírodná

Šesťhranný tvar so šiestimi plochými stranami poskytuje jednoduchý spôsob utiahnutia a uvoľnenia tejto polyamidovej šesťhrannej matice pri použití štandardného kľúča, pretože je navrhnutá pre palcové aj metrické veľkosti SAE. Polyamidové šesťhranné matice sú nevodivé, odolné proti korózii a vydržia dlho.
Nový kód produktu:

10041536

Starý kód produktu:

0030050500VR

68 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,4392 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

43,92 €

100 x 0,4392 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Farba Natural
Plný materiál Polyvinylidénfluorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás