Menu Hľadať

Šesťhranná matica M12 18.0 mm PA Prírodná

Táto šesťhranná matica je vyrobená z prírodného polyamidu. Používa sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje, aby matica bola elektricky, chemicky a tepelne odolná. Normy NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 a DIN 943 si pozrite len na usmernenie.
Nový kód produktu:

10041581

Starý kód produktu:

0030070000VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,2077 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

103,85 €

500 x 0,2077 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás