Menu Hľadať

Šesťhranná matica M12 18.0 mm PP Prírodná

Šesťhranná matica vyrobená z prírodného polypropylénu (PP), ktorá má dobré chemické a elektrické izolačné vlastnosti a je vhodná na použitie v rôznych priemyselných odvetviach. Diely odkazujú na normy NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 a DIN 934 len na usmernenie.
Nový kód produktu:

10041604

Starý kód produktu:

0030070300VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,6358 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

63,58 €

100 x 0,6358 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Farba Natural
Plný materiál Polypropylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás